电缆截面4.0 mm2

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28123921

LEONI LEHC® 005777

可变

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

M23,无编码环,母头

CE/UL:

28123875

LEONI LEHC® 005771

可变

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

M23,无编码环,母头

CE/UL:

28124383

LEONI LEHC® 005777

可变

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

裸露

CE/UL:

28124359

LEONI LEHC® 005771

可变

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

裸露