Kabelquerschnitt 4.0 mm2

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28123921

LEONI LEHC® 005777

variabel

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male

 

M23, ohne Codier-Ring, female

CE/UL:

28123875

LEONI LEHC® 005771

variabel

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male

 

M23, ohne Codier-Ring, female

CE/UL:

28124383

LEONI LEHC® 005777

variabel

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male

 

offen

CE/UL:

28124359

LEONI LEHC® 005771

variabel

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male

 

offen