Seção transversal do cabo 4.0 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28123921

LEONI LEHC® 005777

variável

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho

 

M23, sem anel de codificação, fêmea

CE/UL:

28123875

LEONI LEHC® 005771

variável

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho

 

M23, sem anel de codificação, fêmea

CE/UL:

28124383

LEONI LEHC® 005777

variável

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho

 

aberto

CE/UL:

28124359

LEONI LEHC® 005771

variável

4 × 4 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho

 

aberto