Redução a depender da temperatura ambiente

A figura abaixo mostra a redução IN dependendo da temperatura ambiente e da tensão nominal da rede URede:

Se você fornecer uma tensão auxiliar à unidade de 24 V CC, a redução IN (derating) é sempre 3%/K. As temperaturas ambientes máximas permitidas permanecem inalteradas em 55 °C ou 60 °C (dependendo da versão).

Redução de potência

A tabela abaixo mostra a redução IN das unidades do tamanho 2 dependendo da temperatura ambiente e da tensão nominal da rede URede:

Temperatura ambiente

Redução IN

CM3C..

/D..0070..

CM3C..

/D..0095..

URede > 460 V

URede = 400 V

URede > 460 V

30 °C até 35 °C

–

–

2% IN/K

35 °C até 40 °C

–

1% IN/K

2% IN/K

40 °C até 55 °C

3,5% IN/K

3% IN/K

3% IN/K

55 °C até 60 °C

–

3% IN/K

–

Exemplo:

Cálculo da corrente efetiva do motor da unidade de acionamento CM3C../D..0095.. com:

  • Temperatura ambiente ϑ = 45 °C
  • Tensão nominal com Urede = 460 V

Redução IN

= 2% IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3% IN/K × (45 °C - 40 °C)

= 2% IN/K × 10 K + 3% IN/K × 5 K

= 20% IN + 15% IN = 35% IN

Corrente do motor

= 100% IN - 35% IN = 65% IN

Nestas condições, a corrente efetiva do motor da unidade de acionamento CM3C../D..0095.. é reduzida para 65% da corrente nominal de saída IN.