Déclassement en fonction de la température ambiante

L'illustration suivante montre la réduction IN en fonction de la température ambiante et de la tension nominale réseau Urés:

En cas d'alimentation de l'appareil avec une tension de sauvegarde de DC 24 V provenant d'une source externe, la réduction IN (déclassement) est toujours 3 %/K. Les températures ambiantes admissibles maximales restent inchangées à 55 °C ou 60 °C (en fonction de l'exécution).

Déclassement

Le tableau suivant montre la réduction IN des appareils de la taille 2 en fonction de la température ambiante et de la tension nominale réseau Urés.

Température ambiante

Réduction IN

CM3C..

/D..0070..

CM3C..

/D..0095..

Urés > 460 V

Urés = 400 V

Urés > 460 V

30 °C à 35 °C

–

–

2 % IN/K

35 °C à 40 °C

–

1 % IN/K

2 % IN/K

40 °C à 55 °C

3.5 % IN/K

3 % IN/K

3 % IN/K

55 °C à 60 °C

–

3 % IN/K

–

Exemple :

Calcul du courant moteur efficace de l'unité d'entraînement CM3C../D..0095.. pour :

  • Température ambiante ϑ = 45 °C
  • Tension nominale réseau UNetz = 460 V

Réduction IN

= 2 % IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3 % IN/K × (45 °C – 40 °C)

= 2 % IN/K × 10 K + 3 % IN/K × 5 K

= 20 % IN + 15 % IN = 35 % IN

Courant moteur

= 100 % IN - 35 % IN = 65 % IN

Dans ces conditions, le courant moteur efficace de l'unité d'entraînement CM3C../D..0095.. est réduit à 65 % du courant nominal de sortie.N.