Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente

La siguiente imagen muestra la reducción IN en función de la temperatura ambiente y de la tensión nominal de red URed:

Si alimenta la unidad con una tensión de apoyo externa de 24 V CC, la reducción IN (reducción de potencia) es siempre de un 3 %/K. Las temperaturas ambiente máximas permitidas se mantienen en 55 °C o 60 °C (dependiendo de la versión).

Reducción de potencia

La tabla siguiente muestra la reducción IN de unidades del tamaño 2 en función de la temperatura ambiente y de la tensión nominal de red URed:

Temperatura ambiente

Reducción IN

CM3C..

/D..0070..

CM3C..

/D..0095..

URed > 460 V

URed = 400 V

URed > 460 V

30 °C a 35 °C

–

–

2 % IN/K

35 °C a 40 °C

–

1 % IN/K

2 % IN/K

40 °C a 55 °C

3,5 % IN/K

3 % IN/K

3 % IN/K

55 °C a 60 °C

–

3 % IN/K

–

Ejemplo:

Cálculo de la corriente del motor efectiva de la unidad de accionamiento CM3C../D..0095.. a:

  • Temperatura ambiente ϑ = 45 °C
  • Tensión nominal de red URed = 460 V

Reducción IN

= 2 % IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3 % IN/K × (45 °C - 40 °C)

= 2 % IN/K × 10 K + 3 % IN/K × 5 K

= 20 % IN + 15 % IN = 35 % IN

Corriente del motor

= 100 % IN - 35 % IN = 65 % IN

Bajo estas condiciones, la corriente del motor efectiva de la unidad de accionamiento CM3C../D..0095.. se reduce al 65 % de la corriente nominal de salida IN.