与环境温度有关的降额

下图显示了与环境温度和电源额定电压U电源相关的I额定降低量:

如果为设备提供DC 24 V的外部辅助电压,则I额定降低量(降额)始终为3%/K。最大允许环境温度保持55°C或60°C不变(视规格而定)。

降额

下表列出了与环境温度和电源额定电压U电源相关的规格2的设备的I额定降低量:

环境温度

I额定降低

CM3C..

/D..0070..

CM3C..

/D..0095..

U电源 > 460 V

U电源 = 400 V

U电源 > 460 V

30°C至35°C

–

–

2% I额定/K

35°C至40°C

–

1% I额定/K

2% I额定/K

40°C至55°C

3.5% I额定/K

3% I额定/K

3% I额定/K

55°C至60°C

–

3% I额定/K

–

示例:

计算驱动装置CM3C../D..0095..的有效电机电流(

  • 环境温度ϑ = 45°C
  • 电源额定电压U电源 = 460 V)

I额定降低

= 2% I额定/K × (40°C ~ 30°C) + 3% I额定/K × (45°C ~ 40°C)

= 2% I额定/K × 10 K + 3% I额定/K × 5 K

= 20% I额定 + 15% I额定 = 35% I额定

电机电流

= 100% I额定 - 35% I额定 = 65% I额定

在这些条件下,驱动装置CM3C../D..0095..的有效电机电流降低至额定输出电流I额定的65%。