Valores característicos de segurança STO

Valores característicos

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

Nível de Integridade de Segurança 3

Nível de desempenho e/Categoria 3

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

2.5 × 10-9 1/h

Vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo do teste de verificação

> 20 anos

–

Estado seguro

Torque desligado com segurança (STO)

Função do componente de segurança

STO, SS1Com controle externo adequado conforme EN 61800-5-2

INFORMAÇÃO

Na instalação de um polo, o nível de desempenho executável conforme EN ISO 13849-1 é reduzido a PL d, o nível de integridade de segurança executável de acordo com EN 61800-5-2 é reduzido para SIL 2. É necessária uma exclusão de irregularidade para a instalação entre o relé de segurança e a entrada STO.