Valeurs caractéristiques de sécurité STO

Valeurs caractéristiques

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés

Niveau d'intégrité de sécurité 3

Niveau de performance e / catégorie 3

Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHD)

2.5 × 10-9 1/h

Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

> 20 ans

–

État de sécurité

Suppression sûre du couple (STO)

Sous-fonction de sécurité

STO, SS1Avec commande externe adaptée selon EN 61800-5-2

REMARQUE

En cas de câblage 1 pôle, le niveau de performance réalisable selon EN ISO 13849-1 est ramené à PL d et le niveau d'intégrité de sécurité réalisable selon EN 61800-5-2 est ramené à SIL 2. Le câblage entre le dispositif de coupure de sécurité et l'entrée STO doit être réalisé de manière à exclure tout défaut.