STO安全特性值

特性值

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

经过检测的安全等级/基本标准

安全完整性等级3

性能等级e/等级3

每小时危险失效可能性(PFHD值)

2.5 × 10-9 1/h

使用寿命

20年,此后必须更换新的部件。

检验测试间隔

> 20年

–

安全状态

安全断开扭矩 (STO)

安全子功能

STO、SS1带合适的外部控制器,符合EN 61800-5-2

提示

在单极布线的情况下,根据ISO 13849-1可实现的性能等级降至PL d,根据EN 61800-5-2可实现的安全完整性等级降至SIL 2。安全继电器与STO输入端之间的接线需要进行故障排除。