Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSB51A

 

Valores característicos

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 3

PL e

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

5 × 10-9 1/h

Mission Time/vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

–

Estado seguro

Valor "0" para o valor do processo seguro F-DO_STO (saída desligada)

Subfunção de segurança

  • STO, SS1-t
  • Comunicação segura