Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSB51A

 

Parámetros

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

SIL 3

PL e

Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD)

5 × 10-9 1/h

Mission Time/vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

–

Estado seguro

Valor "0" para el valor seguro de proceso F‑DO_STO (salida desconectada)

Función parcial de seguridad

  • STO, SS1-t
  • Comunicación segura