igus chainflex

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28111001, 28111036

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

 

–

–

Sortie auxiliaire DC 24 VNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

24V_OUT

1

Noir 0.5 mm2

1

Non confectionné

Raccordement F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 VNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

0V24_OUT

3

Noir 0.5 mm2

2

Non confectionné

Raccordement F_STO_P1

F_STO_P1

4

Noir 0.5 mm2

3

Non confectionné

Raccordement F_STO_M

F_STO_M

5

Vert/jaune 0.5 mm2

–

Non confectionné

Ce conducteur n'est pas accordé au connecteur.

–

–