igus chainflex

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28111001, 28111036

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

 

–

–

DC-24-V-HilfsausgangDiese Adern im Steckverbinder nicht anschließen.

24V_OUT

1

Schwarz 0.5 mm2

1

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

0V24-Bezugspotenzial
für DC-24-V-HilfsausgangDiese Adern im Steckverbinder nicht anschließen.

0V24_OUT

3

Schwarz 0.5 mm2

2

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_P1

F_STO_P1

4

Schwarz 0.5 mm2

3

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_M

F_STO_M

5

Grün/Gelb 0.5 mm2

–

unkonfektioniert

Diese Ader ist am Steckverbinder nicht angeschlossen.

–

–