igus chainflex

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28111001, 28111036

Fabricación

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

 

–

–

Salida auxiliar de 24 V CCNo conectar estos conductores en el conector enchufable.

24V_OUT

1

Negro 0.5 mm2

1

No prefabricado

Conexión F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC No conectar estos conductores en el conector enchufable.

0V24_OUT

3

Negro 0.5 mm2

2

No prefabricado

Conexión F_STO_P1

F_STO_P1

4

Negro 0.5 mm2

3

No prefabricado

Conexión F_STO_M

F_STO_M

5

Verde/amarillo 0.5 mm2

–

No prefabricado

Este conductor no está conectado en el conector enchufable.

–

–