HELUKABEL®

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références 

28110978, 28110943

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

 

–

–

Sortie auxiliaire DC 24 VNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

24V_OUT

1

Blanc 0.5 mm2

–

Non confectionné

Raccordement F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 VNe pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur.

0V24_OUT

3

Brun 0.5 mm2

–

Non confectionné

Raccordement F_STO_P1

F_STO_P1

4

Vert 0.5 mm2

–

Non confectionné

Raccordement F_STO_M

F_STO_M

5