FCBs activables en el modo de regulación seleccionado

FCB

Designación

U/f

VFCPLUS

CFC

ELSM®

01

Bloqueo de la etapa de salida

02

Parada por defecto

04

Funcionamiento manual

05

Regulación de velocidad

06

Regulación de velocidad interpolada

07

Control de par

–

08

Control de par interpolado

–

13

Parada en límites de aplicación

14

Parada de emergencia

25

Medición de parámetros del motor

26

Parada en los límites del usuario

FCBs que requieren encoder de posición:

09

Regulación de posición

–

–

10

Regulación de posicionamiento interpolada

–

–

12

Búsqueda de referencia

–

18

Identificación de la posición del rotor

–

–

–

19

Mantenimiento de posición

–

–

20

Jog

–

–

21

Prueba de frenos

–

–