Encoder

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Encoder de seguridad con MOVILINK® DDI

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Tiempo de procesamiento velocidad de encoder

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + tiempo de filtrado velocidad (8708.3)

Tiempo de procesamiento aceleración de encoder

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + tiempo de filtrado aceleración (8708.2)

Tiempo de procesamiento sistema de encoder posicionamiento (T_ENC_POS_COMBINED)

  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_POS_COMBINED = TENC_POS
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de posición se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_POS_COMBINED = MAX (TENC_POS (encoder A), TENC_POS (encoder B))

Tiempo de procesamiento sistema de encoder velocidad (T_ENC_VEL_COMBINED)

  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_VEL_COMBINED = TENC_VEL
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de velocidad se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_VEL_COMBINED = MAX (TENC_VEL (encoder A), TENC_VEL (encoder B))

Tiempo de procesamiento sistema de encoder aceleración (T_ENC_ACC_COMBINED)

  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_ACC_COMBINED = TENC_ACC
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de aceleración se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_ACC_COMBINED = MAX (TENC_ACC (encoder A), TENC_ACC (encoder B))