编码器

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

带MOVILINK® DDI的安全编码器

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位)

T编码器_定位 = 9 ms

编码器速度处理时间

(T_编码器_速度)

T编码器_速度 = 9 ms + 速度滤波时间 (8708.3)

编码器加速度处理时间

(T_编码器_加速度)

T编码器_加速度 = 9 ms + 加速度滤波时间 (8708.2)

编码器系统定位处理时间(T_编码器_定位_组合)

  • 适用于单编码器系统:
  • T编码器_定位_组合 = T编码器_定位
  • 适用于其位置值是由2个编码器的值所构成的编码器系统:
  • T编码器_定位_组合 = 最大(T编码器_定位(编码器A),T编码器_定位(编码器B))

编码器系统速度处理时间(T_编码器_速度_组合)

  • 适用于单编码器系统:
  • T编码器_速度_组合 = T编码器_速度
  • 适用于其速度值是由2个编码器的值所构成的编码器系统:
  • T编码器_速度_组合 = 最大(T编码器_速度(编码器A),T编码器_速度(编码器B))

编码器系统加速度处理时间(T_编码器_加速度_组合)

  • 适用于单编码器系统:
  • T编码器_加速度_组合 = T编码器_加速度
  • 适用于其加速度值是由2个编码器的值所构成的编码器系统:
  • T编码器_加速度_组合 = 最大(T编码器_加速度(编码器A),T编码器_加速度(编码器B))