电机,规格为1的电子设备盖板,转速等级2000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | |||
电子设备盖板(变频器) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 2.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 3.2 A | ||
额定功率 | P额定 | 0.77 kW | 0.90 kW | 1.07 kW | 1.32 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 3.7 Nm | 4.3 Nm | 5.1 Nm | 6.3 Nm | |
最大扭矩 | M最大 | 9.0 Nm | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | ||||
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | ||||
带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。 | 1:2000 | |||||
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 7 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 5.43 | 5.43 | 7.33 | 7.33 |
带制动器 | J制动电机 | 6.73 | 6.73 | 8.63 | 8.63 | |
质量
| 无制动器 |
| 11.1 kg | 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg |
带制动器 |
| 14.0 kg | 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MA4/D.. | |||
电子设备盖板(变频器) | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
额定功率 | P额定 | 1.40 kW | 1.63 kW | 1.89 kW | 2.43 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 6.7 Nm | 7.8 Nm | 9.0 Nm | 11.6 Nm | |
最大扭矩 | M最大 | 13.5 Nm | 18.0 Nm | 18.0 Nm | 30.0 Nm | |
额定转速 | n额定 | 2000 min-1 | ||||
转速调整范围 | 无编码器 | 1:40 | ||||
带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。 | 1:2000 | |||||
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE1 | BE2 | BE2 | BE2 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 25.11 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 29.61 10-4 kgm2 | |
质量
| 无制动器 |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 19.7 kg |
带制动器 |
| 15.3 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 23.9 kg | |