Moteur, couvercle électronique taille 1, classe de vitesse 2000 minˉ¹
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MSA4/D.. | 71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | 2.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 3.2 A | ||
Puissance nominale | PN | 0.77 kW | 0.90 kW | 1.07 kW | 1.32 kW | |
Couple nominal | MN | 3.7 Nm | 4.3 Nm | 5.1 Nm | 6.3 Nm | |
Couple maximal | Mmax | 9.0 Nm | 9.0 Nm | 13.5 Nm | 13.5 Nm | |
Vitesse nominale | nN | 2000 min-1 | ||||
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:40 | ||||
Avec codeurLes codeurs sont disponibles uniquement en combinaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC. | 1:2000 | |||||
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 7 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 10 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 5.43 | 5,43 | 7.33 | 7.33 |
avec frein | JBMot | 6.73 | 6.73 | 8.63 | 8.63 | |
Masse
| sans frein |
| 11.1 kg | 11.4 kg | 12.7 kg | 12.7 kg |
avec frein |
| 14.0 kg | 14.0 kg | 15.3 kg | 15.3 kg | |
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MA4/D.. | |||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | ||
Courant nominal de sortie du couvercle électronique | 4.0 A | 4.0 A | 5.5 A | 5.5 A | ||
Puissance nominale | PN | 1.40 kW | 1.63 kW | 1.89 kW | 2.43 kW | |
Couple nominal | MN | 6.7 Nm | 7.8 Nm | 9.0 Nm | 11.6 Nm | |
Couple maximal | Mmax | 13.5 Nm | 18.0 Nm | 18.0 Nm | 30.0 Nm | |
Vitesse nominale | nN | 2000 min-1 | ||||
Plage de réglage de la vitesse | sans codeur | 1:40 | ||||
Avec codeurLes codeurs sont disponibles uniquement en combinaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC. | 1:2000 | |||||
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE1 | BE2 | BE2 | BE2 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 7.33 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 16.83 10-4 kgm2 | 25.11 10-4 kgm2 |
avec frein | JBMot | 8.63 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 21.33 10-4 kgm2 | 29.61 10-4 kgm2 | |
Masse
| sans frein |
| 12.7 kg | 15.0 kg | 15.0 kg | 19.7 kg |
avec frein |
| 15.3 kg | 19.2 kg | 19.2 kg | 23.9 kg | |