输入端(转速等级2000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MS4A/D..

71MSA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0025..

..0032..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

1.9 A

2.1 A

2.4 A

2.9 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

不带负载断路开关的设备:

65 kA

带负载断路开关的设备:

5 kA

电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)

 

40 A

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MA4/D..

80MKA4/D..

80MKA4/D..

80MA4/D..

电子设备盖板(变频器)

..0040..

..0040..

..0055..

..0055..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

3.0 A

3.5 A

4.1 A

5.0 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5%

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

不带负载断路开关的设备:

65 kA

带负载断路开关的设备:

5 kA

电源保险丝的最大额定电流(支路保护装置)

 

40 A