Entrée (classe de vitesse 2000 minˉ¹)
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MS4A/D.. | 71MSA4/D.. | 71MA4/D.. | 71MA4/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0025.. | ..0032.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Courant nominal réseau AC | Irés | 1.9 A | 2.1 A | 2.4 A | 2.9 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | ||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | ||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | |||
MOVIMOT® advanced | DR2C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
71MA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MKA4/D.. | 80MA4/D.. | ||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0040.. | ..0040.. | ..0055.. | ..0055.. | |
Tension nominale réseau AC | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||
Courant nominal réseau AC | Irés | 3.0 A | 3.5 A | 4.1 A | 5.0 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | Appareils sans interrupteur sectionneur : | 65 kA | ||
Appareils avec interrupteur sectionneur : | 5 kA | ||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A | |||