X42:EtherCAT®/SBusPLUS的连接 (IN)

关于此连接的说明见下表:

功能

基于以太网的现场总线或子网的连接

连接方式

工业Mini I/O,插座(母头),类型1

接线图

占用

触点

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

TX-

发送线 (-)

3

RX+

接收线 (+)

4

Res.

预留

5

Res.

预留

6

RX-

接收线 (-)

7

Res.

预留

8

Res.

预留

对于带有Mini-IO插接头的版本,SEW-EURODRIVE提供以太网电缆支架(部件号27804887)作为附件包。