X42: Conexión EtherCAT®/SBusPLUS (IN)

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para bus de campo basado en Ethernet o subred

Tipo de conexión

Industrial Mini I/O, zócalo de enchufe (hembra), tipo 1

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

TX+

Cable de transmisión (+)

2

TX-

Cable de transmisión (-)

3

RX+

Cable de recepción (+)

4

Res.

Reservado

5

Res.

Reservado

6

RX-

Cable de recepción (-)

7

Res.

Reservado

8

Res.

Reservado

En versiones con conector enchufable Mini-IO, SEW‑EURODRIVE suministra el soporte para cables de Ethernet (ref. de pieza 27804887) como pieza accesoria.