X42: Anschluss EtherCAT®/SBusPLUS (IN)

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss für Ethernet-basierten Feldbus oder Subnetz

Anschlussart

Industrial Mini I/O, Stecksockel (female), Typ 1

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

TX+

Sendeleitung (+)

2

TX-

Sendeleitung (-)

3

RX+

Empfangsleitung (+)

4

Res.

Reserviert

5

Res.

Reserviert

6

RX-

Empfangsleitung (-)

7

Res.

Reserviert

8

Res.

Reserviert

Bei Ausführungen mit Mini-IO-Steckverbinder liefert SEW-EURODRIVE den Ethernet-Kabelhalter (Sachnummer 27804887) als Beipack mit.