X42: Conexão EtherCAT®/SBusPLUS (IN)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão para fieldbus ou subrede baseados em Ethernet |
Tipo de conexão |
|---|
Industrial MINI I/O, soquete (fêmea), tipo 1 |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | TX- | Cabo de envio (-) |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |
Para versões com conector Mini-IO, a SEW-EURODRIVE fornece o suporte do cabo Ethernet (código 27804887) como um pacote de acessórios.
Informações adicionais