Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 2
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100L4/D | 112M4/D.. | 132S4/D.. | 132M4/D.. | |||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
Corrente nominal de saída da tampa de controle | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
Potência nominal | PN | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Torque nominal | MN | 19.7 Nm | 26.3 Nm | 36.2 Nm | 49.4 Nm | |
Capacidade de sobrecarga de MN |
| 210% | 210% | 210% | 200% | |
Rotação nominal | nN | 1.450 min-1 | ||||
Faixa de ajuste da rotação | sem encoder | 1:10 | ||||
com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC. | 1:1450 | |||||
Corrente nominal do motor | IMot | 6.4 A | 7.9 A | 10.5 A | 15.2 A | |
Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". |
| BE5 | BE5 | BE11 | BE11 | |
Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80". | MB | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | 110 Nm | |
Inércia da massa | sem freio | JMot | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 | 381 10-4 kgm2 |
com freio | JBMot | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | 403 10-4 kgm2 | |
Peso
| sem freio |
| 43 kg | 54 kg | 65 kg | 84 kg |
com freio |
| 49 kg | 61 kg | 80 kg | 101 kg | |