Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 2

MOVIMOT® advanced

DRN...

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potencia nominal

PN

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Par nominal

MN

19.7 Nm

26.3 Nm

36.2 Nm

49.4 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

210 %

210 %

210 %

200 %

Velocidad nominal

nN

1450 min-1

Rango de ajuste de velocidad

Sin encoder

1:10

Con encoderLos encoders sólo están disponibles en combinación con la variante de comunicación DFC y DSI, pero no con la variante de comunicación DBC y DAC.

1:1450

Corriente nominal del motor

IMot

6.4 A

7.9 A

10.5 A

15.2 A

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE11

BE11

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

80 Nm

110 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

381

10-4 kgm2

Con freno

JBMot

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

403

10-4 kgm2

Masa

 

Sin freno

 

43 kg

54 kg

65 kg

84 kg

Con freno

 

49 kg

61 kg

80 kg

101 kg