Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Nennleistung

PN

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Nenndrehmoment

MN

19.7 Nm

26.3 Nm

36.2 Nm

49.4 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

210 %

210 %

210 %

200 %

Nenndrehzahl

nN

1450 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne Geber

1:10

mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC.

1:1450

Motornennstrom

IMot

6.4 A

7.9 A

10.5 A

15.2 A

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE11

BE11

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

40 Nm

55 Nm

80 Nm

110 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

381

10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

403

10-4 kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

43 kg

54 kg

65 kg

84 kg

mit Bremse

 

49 kg

61 kg

80 kg

101 kg