Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Ausgangsnennstrom
Elektronikdeckel
fPWM = 4 kHz, UNetz = 400 V

IN_ Umrichter

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Ausgangsscheinleistung

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Überlastfähigkeit
von IN_Umrichter
bei fPWM = 4 kHz

UNetz = 400 V

faus < 3 Hz: 235 %

faus > 3 Hz: 300 %

faus < 3 Hz: 195 %

faus > 3 Hz: 250 %

faus < 3 Hz: 155 %

faus > 3 Hz: 200 %

UNetz = 500 V

faus < 3 Hz: 210 %

faus > 3 Hz: 300 %

faus < 3 Hz: 175 %

faus > 3 Hz: 250 %

faus < 3 Hz: 140 %

faus > 3 Hz: 200 %

Die Überlastfähigkeit der Antriebseinheit ist auf 210 %Außnahme: Für die Kombination Elektronikdeckel D..0160 mit dem Motor DRN132M4 ist die Überlastfähikeit auf 200 % begrenzt. MN begrenzt und kann abhängig von der Getriebeübersetzung weiter limitiert sein. Stellen Sie die Drehmomentgrenze des Umrichters entsprechend ein. Die maximal zulässigen Abtriebsdrehmomente für MOVIMOT® advanced mit Getrieben finden Sie im Katalog „Getriebemotoren .. MOVIMOT® advanced“.

PWM-Frequenz

fPWM

4/8/16 kHz (einstellbar)

Max. Ausgangsfrequenz

fmax

U/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

Nennverlustleistung

Leistungsteil

PV

90 W

120 W

153 W

191 W