Moteurs 230 / 400 V, 50 Hz (mode de branchement : ☆, point de fonctionnement moteur 400 V/50 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:10, couvercle électronique taille 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Couvercle électronique (variateur de vitesse)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Courant nominal de sortie du couvercle électronique

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Puissance nominale

PN

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Couple nominal

MN

19.7 Nm

26.3 Nm

36.2 Nm

49.4 Nm

Capacité de surcharge de MN

 

210 %

210 %

210 %

200 %

Vitesse nominale

nN

1450 min-1

Plage de réglage de la vitesse

sans codeur

1:10

avec codeurLes codeurs sont disponibles uniquement en combinaison avec les variantes de communication DFC et DSI, mais pas avec les variantes de communication DBC et DAC.

1:1450

Courant nominal moteur

IMot

6.4 A

7.9 A

10.5 A

15.2 A

Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80.

 

BE5

BE5

BE11

BE11

Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80.

MB

40 Nm

55 Nm

80 Nm

110 Nm

Inertie

sans frein

JMot

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

381

10-4 kgm2

avec frein

JBMot

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

403

10-4 kgm2

Masse

 

sans frein

 

43 kg

54 kg

65 kg

84 kg

avec frein

 

49 kg

61 kg

80 kg

101 kg