Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 2

MOVIMOT® advanced

DRN..

100LS4/D..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potência nominal

PN

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Torque nominal

MN

9.9 Nm

13.2 Nm

18.1 Nm

24.7 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

210%

210%

210%

200%

Rotação nominal

nN

2.900 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:20

com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC.

1:2900

Corrente nominal do motor

IMot

6.7 A

8.8 A

11.3 A

15.3 A

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE5

BE5

BE5

BE11

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

28 Nm

40 Nm

55 Nm

80 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

82

10-4 kgm2

112

10-4 kgm2

178

10-4 kgm2

241

10-4 kgm2

com freio

JBMot

88

10-4 kgm2

118

10-4 kgm2

183

10-4 kgm2

251

10-4 kgm2

Peso

sem freio

 

36 kg

43 kg

54 kg

65 kg

com freio

 

45 kg

49 kg

61 kg

80 kg