电机230/400 V,50 Hz(连接方式:△,电机工作点400 V/100 Hz),转速调整范围1:20,规格2电子设备盖板
MOVIMOT® advanced | DRN.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
100LS4/D.. | 100L4/D.. | 112M4/D.. | 132S4/D.. | |||
电子设备盖板(变频器) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | ||
电子设备盖板额定输出电流 | 7.0 A | 9.5 A | 12.5 A | 16.0 A | ||
额定功率 | P额定 | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
额定扭矩 | M额定 | 9.9 Nm | 13.2 Nm | 18.1 Nm | 24.7 Nm | |
M额定的过载容量 | 210 % | 210 % | 210 % | 200 % | ||
额定转速 | n额定 | 2900 min-1 | ||||
转速调整范围 | 无编码器 | 1:20 | ||||
带编码器编码器只能与通讯类型DFC和DSI结合使用,不能与通讯类型DBC和DAC结合使用。 | 1:2900 | |||||
电机额定电流 | I电机 | 6.7 A | 8.8 A | 11.3 A | 15.3 A | |
制动器类型标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 |
| BE5 | BE5 | BE5 | BE11 | |
制动力矩标准制动器。选配的制动器的技术数据参见操作手册《交流电机DR..71 ~ 315、DRN63 ~ 315、DR2..56 ~ 80》。 | M制动 | 28 Nm | 40 Nm | 55 Nm | 80 Nm | |
惯性矩 | 无制动器 | J电机 | 82 10-4 kgm2 | 112 10-4 kgm2 | 178 10-4 kgm2 | 241 10-4 kgm2 |
带制动器 | J制动电机 | 88 10-4 kgm2 | 118 10-4 kgm2 | 183 10-4 kgm2 | 251 10-4 kgm2 | |
质量 | 无制动器 |
| 36 kg | 43 kg | 54 kg | 65 kg |
带制动器 |
| 45 kg | 49 kg | 61 kg | 80 kg | |