Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)

MOVIMOT® advanced

DR2C..

71MSA4/D..

71MA4/D..

71MA4/D..

80MKA4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0032..

..0040..

..0055..

..0055..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Urede

3 x 380 – 500 VCA

Corrente nominal de rede CA

Irede

2.9 A

3.5 A

4.4 A

4.7 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR ICC

Unidades sem interruptor de corte em carga:

65 kA

Unidades com interruptor de corte em carga:

5 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação)

 

40 A