Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: ☆, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10, tampa de controle do tamanho 1

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Torque nominal

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.50 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

210%

Rotação nominal

nN

1.400 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:10

com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC.

1:1400

Corrente nominal do motor

IMot

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

4.75 A

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

BE5

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

20 Nm

28 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

7.14
10-4 
kgm2

17.1
10-4 
kgm2

24.7
10-4 
kgm2

54.0
10-4 
kgm2

67.2
10-4 
kgm2

81.4
10-4 
kgm2

com freio

JBMot

8.44
10-4 
kgm2

18.6
10-4 
kgm2

26.2
10-4 
kgm2

58.7
10-4 
kgm2

71.9
10-4 
kgm2

87.4
10-4 
kgm2

Peso

 

sem freio

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

33.5 kg

com freio

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg

39.4 kg