Motor 230/400V, 50Hz (tipo de conexão: △, ponto de operação do motor 400 V/100 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:20, tampa de controle do tamanho 1

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corrente nominal de saída da tampa de controle

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência nominal

PN

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Torque nominal

MN

1.8 Nm

2.5 Nm

3.6 Nm

4.9 Nm

7.2 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

210%

210%

210%

210%

210%

Rotação nominal

nN

2.900 min-1

Faixa de ajuste da rotação

sem encoder

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

com encoderOs encoders somente estão disponíveis em combinação com a variante de comunicação DFC e DSI, mas não com a variante de comunicação DBC e DAC.

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

Corrente nominal do motor

IMot

1.4 A

1.7 A

2.5 A

3.5 A

5.0 A

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

14 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

7:14

10-4 kgm2

17.1

10-4 kgm2

24.7

10-4 kgm2

54.0

10-4 kgm2

67.2

10-4 kgm2

com freio

JBMot

8:44

10-4 kgm2

18.6

10-4 kgm2

26.2

10-4 kgm2

58.7

10-4 kgm2

71.9

10-4 kgm2

Peso

sem freio

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

com freio

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg