Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 1

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Nennleistung

PN

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Nenndrehmoment

MN

1.8 Nm

2.5 Nm

3.6 Nm

4.9 Nm

7.2 Nm

Überlastfähigkeit von MN

210 %

210 %

210 %

210 %

210 %

Nenndrehzahl

nN

2900 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne Geber

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC.

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

1:2900

Motornennstrom

IMot

1.4 A

1.7 A

2.5 A

3.5 A

5.0 A

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

14 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

7.14

10-4 kgm2

17.1

10-4 kgm2

24.7

10-4 kgm2

54.0

10-4 kgm2

67.2

10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

8.44

10-4 kgm2

18.6

10-4 kgm2

26.2

10-4 kgm2

58.7

10-4 kgm2

71.9

10-4 kgm2

Masse

ohne Bremse

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

mit Bremse

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg