Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 1

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Nennleistung

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Nenndrehmoment

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.50 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

210 %

Nenndrehzahl

nN

1400 min-1

Drehzahlstellbereich

ohne Geber

1:10

mit GeberDie Geber sind nur in Kombination mit der Kommunikationsvariante DFC und DSI verfügbar, jedoch nicht mit der Kommunikationsvariante DBC und DAC.

1:1400

Motornennstrom

IMot

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

4.75 A

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

BE5

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

20 Nm

28 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

7.14
10-4 
kgm2

17.1
10-4 
kgm2

24.7
10-4 
kgm2

54.0
10-4 
kgm2

67.2
10-4 
kgm2

81.4
10-4 
kgm2

mit Bremse

JBMot

8.44
10-4 
kgm2

18.6
10-4 
kgm2

26.2
10-4 
kgm2

58.7
10-4 
kgm2

71.9
10-4 
kgm2

87.4
10-4 
kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

33.5 kg

mit Bremse

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg

39.4 kg