Motor 230/400 V, 50 Hz (tipo de conexión: ☆, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10, tapa de la electrónica tamaño 1

MOVIMOT® advanced

DRN...

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica

2.0 A

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potencia nominal

PN

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Par nominal

MN

2.5 Nm

3.7 Nm

5.1 Nm

7.50 Nm

10.2 Nm

15 Nm

Capacidad de sobrecarga de MN

 

210 %

Velocidad nominal

nN

1400 min-1

Rango de ajuste de velocidad

Sin encoder

01:10

Con encoderLos encoders sólo están disponibles en combinación con la variante de comunicación DFC y DSI, pero no con la variante de comunicación DBC y DAC.

1:1400

Corriente nominal del motor

IMot

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

4.75 A

Tipo de frenoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

BE5

Par de frenadoFreno estándar. Encontrará los datos técnicos del freno opcional en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

20 Nm

28 Nm

Inercia

Sin freno

Jmot

7.14
10-4 
kgm2

17.1
10-4 
kgm2

24.7
10-4 
kgm2

54.0
10-4 
kgm2

67.2
10-4 
kgm2

81.4
10-4 
kgm2

Con freno

JBMot

8.44
10-4 
kgm2

18.6
10-4 
kgm2

26.2
10-4 
kgm2

58.7
10-4 
kgm2

71.9
10-4 
kgm2

87.4
10-4 
kgm2

Masa

 

Sin freno

 

12.7 kg

15.0 kg

19.7 kg

24.4 kg

27.6 kg

33.5 kg

Con freno

 

15.1 kg

18.7 kg

23.4 kg

29.0 kg

32.2 kg

39.4 kg