Tampa de controle (conversor) do tamanho 1

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corrente nominal de saída
Tampa de controle
fPWM = 4 kHz, URede = 400 V

IN_ Conversor

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência de saída aparente

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

Capacidade de sobrecarga
de IN_Conversor
a fPWM = 4 kHz

URede = 400 V

300%

 

 

 

fdesl < 3 Hz: 220%

fdesl > 3 Hz: 300%

URede = 500 V

fdesl < 3 Hz: 270%

fdesl > 3 Hz: 300%

fdesl < 3 Hz: 200%

fdesl > 3 Hz: 280%

A capacidade de sobrecarga da unidade de acionamento está limitada a 210% MN e pode ser ainda mais limitada, dependendo da relação do redutor. Conectar o limite de torque do conversor adequadamente. Os torques de saída máximos admissíveis para o MOVIMOT® advanced com redutores podem ser encontrados no catálogo "Motorredutores .. MOVIMOT® advanced".

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx

V/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

CFC:

500 Hz

ELSM®:

500 Hz

Potência nominal dissipada

Módulo de potência

PV

19 W

24 W

31 W

40 W

58 W