单位
MDC92A..
0075
0125
直流侧额定电压U直流侧额定
V
DC 560
直流侧电压的可调范围
DC 0 – 800
最大直流侧电压U直流侧_最大
DC 900
额定容量
mF
7.5 ± 20 %
12.5 ± 20 %
可用能量
kWs
0.94 (DC 500 V) – 2.4 (DC 800 V)
2,在DC 500 ~ 800 V范围内
连接–U直流侧/+U直流侧,+24 V/-24 V,PI
–
铜导轨
外部蓄能器接口
否
螺栓M6 × 16,最大35 mm2
PI箱体的连接
螺栓M6 x 16