Zwischenkreisanschluss
Einheit | MDC92A.. | ||
|---|---|---|---|
0075 | 0125 | ||
Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn | V | DC 560 | |
stellbarer Bereich der Zwischenkreispannung | V | DC 0 – 800 | |
maximale Zwischenkreisspannung UZK_max | V | DC 900 | |
Nennkapazität | mF | 7.5 ± 20 % | 12.5 ± 20 % |
nutzbare Energie | kWs | 0.94 (DC 500 V) – 2.4 (DC 800 V) | 2 im Bereich DC 500 – 800 V |
Anschluss –UZ/+UZ, +24 V/-24 V, PE | – | Kupferschienen | |
Anschluss externer Energiespeicher | – | nein | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Anschluss PE Gehäuse | – | – | Schraube M6 x 16 |