Conexión del circuito intermedio

Unidad

MDC92A..

0075

0125

Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom

V

560 CC

Rango ajustable de la tensión del circuito intermedio

V

0  –  800 CC

Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx

V

900 CC

Capacidad nominal

mF

7.5 ± 20 %

12.5 ± 20 %

Energía útil

kWs

0.94 (500 V CC) – 2.4 (800 V CC)

2 en el rango 500 – 800 V CC

Conexión –UZ/+UZ, +24 V/-24 V, PE

Raíles de cobre

Conexión de acumuladores de energía externos

No

Tornillo M6 × 16, máx. 35 mm2

Conexión carcasa PE

Tornillo M6 x 16