Conexão do circuito intermediário

Unidade

MDC92A..

0075

0125

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

560 CC

Faixa ajustável da tensão do circuito intermediário

V

CC 0  –  800

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx

V

CC 900

Capacitância nominal

mF

7.5 ± 20 %

12.5 ± 20 %

Energia utilizável

kWs

0.94 (500 VCC) – 2.4 (800 VCC)

2 na faixa 500 – 800 VCC

Conexão –UZ/+UZ, +24 V/-24 V, PE

Trilhos de cobre

Conexão do acumulador de energia externo

não

Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2

Conexão do PE da carcaça

Parafuso M6 x 16