MDE90A-0200..

A

俯视图

[1]

X7: 数字量输入端

[2]

X30 OUT: 系统总线

[3]

X30 IN: 系统总线

 

 

B

正视图

[4]

信号线和控制线屏蔽板

[5]

X20: 数字量输入端或数字量输出端

[6]

X33: 蓄能器接口

[7]

EtherCAT®-ID开关

[8]

7段数码管显示器

[9]

X31_A/X31_B: SEW-EURODRIVE服务接口

[10]

X5: 24V电源电压汇流排

[11]

PI汇流排的接口

[12]

X4: 直流侧汇流排的接口

[13]

箱体的PE连接

[14]

信号线和动力电缆屏蔽板

[15]

电源LED指示灯

 

 

C

仰视图

[16]

X12: 测量蓄能器电压,MDS90A..接口,外部蓄能器,制动电阻

[17]

EMC:TN/TT网络的接线螺钉

[18]

过程输入端接口