MDE90A-0200..

A | Vista desde arriba |
[1] | X7: Entrada binaria |
[2] | X30 OUT: Bus de sistema |
[3] | X30 IN: Bus de sistema |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[4] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[5] | X20: Entradas binarias o salidas binarias |
[6] | X33: Interfaz de acumulador |
[7] | Interruptor ID EtherCAT® |
[8] | Display de 7 segmentos |
[9] | X31_A/X31_B: Interfaz de servicio SEW‑EURODRIVE |
[10] | X5: Barra conductora de la tensión de alimentación de 24 V |
[11] | Conexión barra conductora PE |
[12] | X4: Conexión barra conductora circuito intermedio |
[13] | Conexión PE en la carcasa |
[14] | Chapa de apantallado cables de señal y de potencia |
[15] | LED Power |
|
|
C | Vista desde abajo |
[16] | X12: Medición de tensión de acumulador, conexión MDS90A.., acumulador de energía externo, resistencia de frenado |
[17] | EMC: Tornillo de contacto para redes TN/TT |
[18] | Conexión PE |