MDE90A-0200..

A

Vista de cima

[1]

X7: entrada digital

[2]

X30 OUT: system bus

[3]

X30 IN: system bus

 

 

B

Vista frontal

[4]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[5]

X20: entradas ou saídas digitais

[6]

X33: interface de memória

[7]

Chave ID EtherCAT®

[8]

Display de 7 segmentos

[9]

X31_A/X31_B: interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE

[10]

X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V

[11]

Conexão do barramento PE

[12]

X4: conexão do barramento do circuito intermediário

[13]

Conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[14]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[15]

LED Power

 

 

C

Vista de baixo

[16]

X12: medição da tensão de armazenamento, conexão MDS90A.., acumuladores de energia externos, resistência de frenagem

[17]

EMC: parafuso de contato para redes TN/TT

[18]

Conexão PE