MDE90A-0750..

A

Vista de cima

[1]

X21: entrada digital

[2]

X30 OUT: system bus

[3]

X30 IN: system bus

 

 

B

Vista frontal

[4]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[5]

X20: entradas ou saídas digitais

[6]

X33: interface de memória

[7]

Chave ID EtherCAT®

[8]

Display de 7 segmentos

[9]

X31_A/X31_B: interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE

[10]

X5: conexão com tensão de alimentação de 24 V

[11]

Conexão do barramento PE

[12]

X4: conexão do barramento do circuito intermediário

[13]

X13: conexão do acumulador de energia

[14]

Conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[15]

Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal

[16]

LED Power

 

 

C

Vista de baixo

[17]

X12: medição da tensão de armazenamento, conexão MDS90A-..