MDE90A-0750..

A | 俯视图 |
[1] | X21: 数字量输入端 |
[2] | X30 OUT: 系统总线 |
[3] | X30 IN: 系统总线 |
|
|
B | 正视图 |
[4] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[5] | X20: 数字量输入端或数字量输出端 |
[6] | X33: 蓄能器接口 |
[7] | EtherCAT®-ID开关 |
[8] | 7段数码管显示器 |
[9] | X31_A/X31_B: SEW-EURODRIVE服务接口 |
[10] | X5: 24V电源电压汇流排 |
[11] | PI汇流排的接口 |
[12] | X4: 直流侧汇流排的接口 |
[13] | X13: 蓄能器接口 |
[14] | 箱体的PE连接 |
[15] | 信号线和动力电缆屏蔽板 |
[16] | 电源LED指示灯 |
|
|
C | 仰视图 |
[17] | X12: 蓄能器电压测量,MDS90A-..接口 |